Opublikuj swoje produkty
Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Opis
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0367
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuTOILET SEATS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)2.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats