Opublikuj swoje produkty
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(38 recenzje)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Opis
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0573
    • Rodzina produktuOTHER
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Waga netto (kg)22.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets