Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Opis
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0818
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBASIN UNITS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments