Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Opis
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0849
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuWORKTOP
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)465
  • Szerokość (mm)35
  • Głębokość (mm)820
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)4.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
  • OmniClass Number23-31 17 11
  • OmniClass TitleShower Compartments