Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Opis
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0852
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuWORKTOP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)465
    • Szerokość (mm)35
    • Głębokość (mm)1220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)7.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments