Opublikuj swoje produkty
Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray
Opis
  • Connect Air rectangular shower tray
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE1057
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuSHOWER TRAY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • OmniClass Number23-31 17 13
  • OmniClass TitleShower Receptors