Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE

    CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE

    CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
    Opis
    • CONNECT AIR REC BTH 170X75 WHITE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE1064
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs