Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen
    Opis
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE1137
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuSHOWER PANEL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)935
    • Głębokość (mm)1465
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)21.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs