Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Opis
    • CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE1381
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)450
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks