Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Opis
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE1384
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuHANDRINSE BASIN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks