Opublikuj swoje produkty
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)

    DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Opis
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3067
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)621
    • Szerokość (mm)790
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Europa