Opublikuj swoje produkty
CONNECT urinal 325x315mm
CONNECT urinal 325x315mm

    CONNECT urinal 325x315mm

    CONNECT urinal 325x315mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE5675
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)325
    • Głębokość (mm)315
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)16.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals