Opublikuj swoje produkty
CONNECT towel rail, 598mm
CONNECT towel rail, 598mm

    CONNECT towel rail, 598mm

    CONNECT towel rail, 598mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE6979
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)598
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)1.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties