Opublikuj swoje produkty
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White

    BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White

    BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
    Opis
    • BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK1807
    • Rodzina produktuBAHAMA
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)700
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja