Opublikuj swoje produkty
BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE

BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE

BAHAMA ACTIVE DUO 180X80 White. LEGSET, WHITE
Opis
  • BAHAMA ACTIVE DUO180X80 W. LEGSET, WHITE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK1808
  • Rodzina produktuBAHAMA
  • Grupa produktuBath Tub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)435
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)800
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs