Opublikuj swoje produkty
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR

    CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR

    CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    Opis
    • CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL6211
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)895
    • Głębokość (mm)6
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)24.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText