Opublikuj swoje produkty
CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR
CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR

    CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR

    CONNECT/CONCPT SP/DISH CERAMIC &BRKT/HLDR
    Opis
    • CONNECT/CONCPT SP/DISH CERAMIC &BRKT/HLDR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyN1390
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)74
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)131.5
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)0.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary activities
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties