Opublikuj swoje produkty
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS

    • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Opis
    • OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0119
    • Rodzina produktuOleas
    • Grupa produktuFLUSH PLATE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)98
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka