Opublikuj swoje produkty
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(24 recenzje)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    Opis
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2929
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCounter top wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)380
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Europa