Opublikuj swoje produkty
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(19 recenzje)

    Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm, Overflow, Boxed, White

    Opis
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2999
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Europa