Opublikuj swoje produkty
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Cube Wall Hung Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Opis
    • Blend Cube Wall Hung Bowl with Aquablade flushing technology, with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3686
    • Rodzina produktuBlend Cube
    • Grupa produktuWC Bowls
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)344
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)26.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC000776
    • Nazwa ETIMPan
    • UNSPSC nameToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBowls
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures