Opublikuj swoje produkty
Blend Curve Wall Hung Bidet
Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Opis
    • Blend Curve Wall Hung Bidet with Hidden Fixation with Glossy White Finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3750
    • Rodzina produktuBlend Cube
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)15.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures