Opublikuj swoje produkty
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Opis
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3753
    • Rodzina produktuBlend Cube
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)560
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)23.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures