Opublikuj swoje produkty
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm without overflow,without taps. White
    Opis
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3792
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuWash-Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)160.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins