Opublikuj swoje produkty
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca Washbasin 1200 mm with 1 bowl, 3 Tap holes, without overflow
    Opis
    • Washbasin 1200 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), Type of fastening: Plug bolts, With brand logo.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3807
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuWash-Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins