Opublikuj swoje produkty
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Opis
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3908
    • Rodzina produktuExtra
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)23.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures