Opublikuj swoje produkty
Blend Cube soft close seat & cover
Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube Wrapover Seat & Cover, Soft Close, Gloss White
    Opis
    • Blend Cube Wrapover Seat & Cover with Soft Close function in Glossy White finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3927
    • Rodzina produktuBlend Cube
    • Grupa produktuWC Seats
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)458
    • Szerokość (mm)361
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures