Opublikuj swoje produkty
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with centrally perforated countertop, push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    Opis
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 external drawer with full extension, with a centrally perforated table top. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Matt white lacquered finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3929
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuBathroom_Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)802
    • Głębokość (mm)505
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Waga netto (kg)31.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets