Opublikuj swoje produkty
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Anthracite matt lacquer finish.
    Opis
    • Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers. Anthracite matt lacquer finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3985
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuBathroom_Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)372
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)505
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets