Opublikuj swoje produkty
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow
    Opis
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4425
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)740
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)33.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins