Opublikuj swoje produkty
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Opis
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5211
    • Rodzina produktuBlend Cube
    • Grupa produktuSeat & Covers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats