Opublikuj swoje produkty
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round
    Opis
    • Conca Towel Bar Double 450 Round
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5396
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuConca
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)78
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)447
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties