Opublikuj swoje produkty
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO Rectangular shower tray 900 mm.
    Opis
    • ULTRA FLAT EVO. Rectangular shower tray 1600x900x35 mm in silk white and silk grey finishes, no waste. Antibacterial, Accessible design, Cutability, Easy repair, 35/36mm height
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5432
    • Rodzina produktuUltraflat Evo
    • Grupa produktuShower Tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)56.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka