Opublikuj swoje produkty
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Opis
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5614
    • Rodzina produktuUltraflat S+
    • Grupa produktuShower Tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)32.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka