Opublikuj swoje produkty
I.LIFE B  Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE B  Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 550x400x130 mm, without overflow
    Opis
    • I.LIFE B Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5728
    • Rodzina produktuI.life B
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)136
    • Szerokość (mm)551
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka