Opublikuj swoje produkty
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 900 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Opis
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT7326
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1932
    • Szerokość (mm)920
    • Głębokość (mm)70.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers