Opublikuj swoje produkty
SOFTMOOD mirror 450x25mm
SOFTMOOD mirror 450x25mm

    SOFTMOOD mirror 450x25mm

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    SOFTMOOD mirror 450x25mm
    Opis
    • SOFTMOOD mirror 450x25mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT7824
    • Rodzina produktuSOFTMOOD
    • Grupa produktuMirror
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Europa