Opublikuj swoje produkty
ISOPAN Isobox
ISOPAN Isobox
    Isopan

    ISOPAN Isobox

    Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isobox is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ridged profiled metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsobox
    • Rodzina produktuWall Panel
    • Grupa produktuExposed fixing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-02
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615