Opublikuj swoje produkty
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    The extremely reduced face width of JANSEN Art'15 50, the new non-insulated steel profile system from Jansen, allows a unique design, while the steel material ensures a long service life. In this way, JANSEN Art'15 50 not only meets the high design demands of ambitious architects, but also the high expectations of discerning clients in terms of design and function. JANSEN Art'15 50 doors and partitions separate the entrance hall from the living space, the kitchen from the dining area, or the home office from the living room, without compromising on the generous space. The extremely narrow, highly resilient steel profile system always ensures durable, highly stable constructions in an unparalleled slimline frame.

    Opis
    • 01-02-01-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Art15_door
    • Rodzina produktuUninsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-20
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003535
    • Nazwa ETIMInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors