Opublikuj swoje produkty
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    The CONNEX cube wood/metal window combines the advantages of wood as a natural material with the good weather resistance of an aluminium outer skin. The window has an attractive appearance: wood on the inside creates a cosy atmosphere; the external aluminium facing – anodised or paint coated – can be adapted to individual client requirements.The CONNEX cube system fulfils the most demanding requirements regarding thermal and sound insulation. Every house with wood-metal windows is "warmly dressed" in winter and the heating works in slow gear. CONNEX cube windows offer a favourable price/performance ratio; they are practically maintenance-free and have a long service life.

    Opis
    • 03-10-01-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_CONNEX_cube_window
    • Rodzina produktuWood-Metal systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows