Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    The JANSEN JANISOL 60 fire protection window for windows and fixed glazing as well as the systems for doors and fixed glazing round off the fire safety product range. The system meets fire resistance class E/EW45 for window applications as well as E/EW30 for fixed glazing. The window has an installation depth or 60 mm (window frame) or 64 mm (window casement) and has the same face as the JANSEN JANISOL 60 window. It also impresses thanks to its simple and efficient processing.

    Opis
    • 01-01-04-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Rodzina produktuSmoke and fire protection steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-30
    • Numer edycji4
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 27 11
    • OmniClass TitleFire Rated Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows