Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade

    Jansen can expand its portfolio of fire protection facades with the classification and approval of the VISS Fire facade EI90. Building on the findings of the VISS Fire facade EI60, the new approval for curtain walls and partitions offers architects design perspectives.

    Opis
    • 01-03-01-10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Fire_EI90_fire_protection_facade
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls