Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    The Structural Glazing roof variant of the proven VISS facade system makes the vertical lines of a roof appear seemingly endless. The horizontal joints between the panes are filled with silicone, eliminating any visual barriers.

    Opis
    • 01-03-02-04

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls