Opublikuj swoje produkty
Changing table Elin 120V
Changing table Elin 120V
    Jeltec

    Changing table Elin 120V

    Elin 120V is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elin120V changing table is available in birch or white laminate.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyElin120V
    • Rodzina produktuChanging stations
    • Grupa produktuElit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa