Opublikuj swoje produkty
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Elit 60 Vägg is a wall-mounted, electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers. The changing table is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elit 60 Vägg can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyElit60vagg
    • Rodzina produktuChanging stations
    • Grupa produktuElit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa