Opublikuj swoje produkty
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Konstant is a wall-mounted changing table with a fixed working height and a soft, appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Available in different colours.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKonstant
    • Rodzina produktuChanging stations
    • Grupa produktuKonstant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)860
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa