Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

Odniesienie unikalne: Tvattbank-Lyfta
Producent: Jeltec
Rodzina produktu: Changing stations
Grupa produktu: Lyfta
Głębokość (mm): 800
Data publikacji: 2016-10-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 136

Kategoria BIMobject: Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numer OmniClass: 23-21 00 00
Tytuł OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®