Opublikuj swoje produkty
GOLEM Siphonic urinal antivandal radar flushing sensor
Jika

GOLEM Siphonic urinal antivandal radar flushing sensor

Siphonic urinal Golem antivandal, radar sensor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny843070
  • Rodzina produktuGolem
  • Grupa produktuUrinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)535
  • Szerokość (mm)340
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka