Opublikuj swoje produkty
Soap dispenser Clasico
Jofel
Zarchiwizowane

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Opis
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysoap_dispenser_clasico
  • Rodzina produktuSoap dispensers
  • Grupa produktuClassic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)82
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC010549
  • Nazwa ETIMSoap dispenser
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers