Opublikuj swoje produkty
Ash Verve
Kährs

Ash Verve

This 3-strip, stained ash floor from the Lumen Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed Smoked 152N6BEKF4KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyashverve597271
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuLumen Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring